2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SB838072AFB

テーブルを展開
EN
1/5
Part No.
PN
H - Height
H [Inch]
H - Height
HMM [mm]
Finish
FINISH
D - Depth
D [Inch]
D - Depth
DMM [mm]
ID - Installed Depth
ID [Inch]
Shipping Weight
SW [Lbs.]
Shipping Weight
SWKG [kg]
Level of Details
LOD
1
2
3
SB838072AFB
72
1800
Flat Black Powder Coat
18 - 24
457 - 609
18
55.4
25.1
High Level of Details
SB838084AFB
84
2100
Flat Black Powder Coat
18 - 24
457 - 609
18
59.9
27.2
High Level of Details
SB838096AFB
96
2400
Flat Black Powder Coat
18 - 24
457 - 609
18
64.4
29.2
High Level of Details
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
ショートテキストNetwork Equipment Racks & Accessories
最終更新日04.12.2025 13:06:03
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties